| Tipe | Bit Standar Bit Standar |
| Panjang Keseluruhan | 50.3 in 1278 mm |
| Bobot | 143.3 lb 65 kg |
| Diameter Pemotongan | 18 in 457 mm |
| Ekstensi Bit Kompatibel | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Jumlah Gigi | 6 6 |
Bit Auger Bit Standar 457 mm (18 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Tipe
- Bit Standar
- Bit Standar
- Panjang Keseluruhan
- 50.3 in
- 1278 mm
- Bobot
- 143.3 lb
- 65 kg
Ikhtisar
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk Bit Standar 457 mm (18 in)
Lihat bagaimana Bit Standar 457 mm (18 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Auger
Bit Standar 457 mm (18 in)
Dipilih
- Tipe
- Bit Standar
- Bit Standar
- Panjang Keseluruhan
- 50.3 in
- 1278 mm
- Bobot
- 143.3 lb
- 65 kg
Aksesori Auger
Bit Industri 457 mm (18 in)
- Tipe
- Bit Industri
- Bit Industri
- Panjang Keseluruhan
- 48.2 in
- 1224 mm
- Bobot
- 108 lb
- 49 kg
Aksesori Auger
Bit Bor Batu 457 mm (18 in)
- Tipe
- Rock Head Bit
- Rock Head Bit
- Panjang Keseluruhan
- 48.1 in
- 1221 mm
- Bobot
- 191.8 lb
- 87 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan