Foto Studio

Bit Auger 229 mm (9 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe
Rock Head Bit
Rock Head Bit
Panjang Keseluruhan
9.8 in
250 mm
Berat
33.1 lb
15 kg

Ikhtisar

Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.

Spesifikasi Produk untuk 229 mm (9 in)

Tipe Rock Head Bit Rock Head Bit
Panjang Keseluruhan 9.8 in 250 mm
Berat 33.1 lb 15 kg
Diameter Pemotongan 10.5 in 266 mm
Gigi 10 10

Lihat bagaimana 229 mm (9 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 229 mm (9 in)

Lihat Penawaran Lainnya