Ikhtisar
Pemotongan dan pemulsaan kinerja tinggi untuk vegetasi dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 13
| Lebar Keseluruhan | 69.2 in 1758 mm |
| Lebar Kerja | 58.3 in 1480 mm |
| Panjang | 48 in 1219 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 50.4 in 1281 mm |
| Bobot | 1803.4 lb 818 kg |
| Metode Penggerak | Sabuk-V Sabuk-V |
| Motor | Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Aliran Hidraulik Optimal | 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi) |
| Kecepatan Drum | 2570-2940 RPM 2570-2940 RPM |
| Gigi Tetap per Drum | 36 36 |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 7.9 in 200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 2.8 in 70 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Mulcher HM215C
Mulcher Cat® Sedang Beroperasi