| Lebar Keseluruhan | 59.8 in 1518 mm |
| Lebar Kerja | 48.8 in 1240 mm |
| Panjang | 48 in 1219 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 50.4 in 1281 mm |
| Bobot | 1682.1 lb 763 kg |
| Metode Penggerak | Sabuk-V Sabuk-V |
| Motor | Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Aliran Hidraulik Optimal | 60-69 L/min (16-18 gpm) 60-69 L/min (16-18 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi) |
| Kecepatan Drum | 2670-3070 RPM 2670-3070 RPM |
| Gigi Tetap per Drum | 30 30 |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 7.9 in 200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 2.8 in 70 mm |
Mulcher HM112
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar Keseluruhan
- 59.8 in
- 1518 mm
- Lebar Kerja
- 48.8 in
- 1240 mm
- Panjang
- 48 in
- 1219 mm
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk HM112
Lihat bagaimana HM112 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Mulcher
HM112
Dipilih
- Lebar Keseluruhan
- 59.8 in
- 1518 mm
- Lebar Kerja
- 48.8 in
- 1240 mm
- Panjang
- 48 in
- 1219 mm
Mulcher
HM115
- Lebar Keseluruhan
- 69.2 in
- 1758 mm
- Lebar Kerja
- 58.3 in
- 1480 mm
- Panjang
- 48 in
- 1219 mm
Mulcher
HM208
- Lebar Keseluruhan
- 40.4 in
- 1026 mm
- Lebar Kerja
- 32.2 in
- 818 mm
- Panjang
- 28.1 in
- 714 mm
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Tampilan 360
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Mulcher HM215C
Mulcher Cat® Sedang Beroperasi