Ikhtisar
Pemotongan dan pemulsaan kinerja tinggi untuk vegetasi dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 11
| Lebar Keseluruhan | 74.1 in 1882 mm |
| Lebar Kerja | 62.3 in 1582 mm |
| Panjang | 53.3 in 1354 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 58.3 in 1480 mm |
| Bobot | 3020.3 lb 1370 kg |
| Metode Penggerak | Sabuk Polychain Sabuk Polychain |
| Motor | Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial |
| Hidraulik yang Diperlukan | XHP/XE XHP/XE |
| Aliran Hidraulik Optimal | 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi) |
| Kecepatan Drum | 2673-2762 rpm 2673-2762 rpm |
| Gigi Tetap per Drum | 26 26 |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 7.9 in 200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 1 in 26 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan