| Panjang Boom Standar | 36 in 914 mm |
| Lebar Pemotongan | 6 in 152 mm |
| Tipe Rantai | Standar Standar |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 56.1 in 1426 mm |
| Panjang Keseluruhan | 92.4 in 2348 mm |
| Bobot | 1011.9 lb 459 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 30.9 in 786 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum | 203 rpm 203 rpm |
| Travel Geser Samping | 16.5 in 419 mm |
| Jarak Bebas Auger Maksimum | 21 in 534 mm |
| Diameter Auger Tanah | 18 in 457 mm |
| Lebar Pemotongan Opsional | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) |
Trencher Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Standar
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Panjang Boom Standar
- 36 in
- 914 mm
- Lebar Pemotongan
- 6 in
- 152 mm
- Tipe Rantai
- Standar
- Standar
Ikhtisar
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Standar
Lihat bagaimana Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Standar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Trencher
Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Standar
Dipilih
- Panjang Boom Standar
- 36 in
- 914 mm
- Lebar Pemotongan
- 6 in
- 152 mm
- Tipe Rantai
- Standar
- Standar
Trencher
Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Rock-Frost
- Panjang Boom Standar
- 36 in
- 914 mm
- Lebar Pemotongan
- 6 in
- 152 mm
- Tipe Rantai
- Rockfrost
- Rockfrost
Trencher
Pergeseran Samping Manual T109, Tanpa Rantai
- Panjang Boom Standar
- 36 in
- 914 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- Aliran Standar
- Aliran Standar
- Lebar Keseluruhan
- 56.1 in
- 1426 mm
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Trencher Attachment Penggalian Parit T9B
Trencher Cat® T9B dalam Aplikasi Lanskap
Trencher Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pergeseran Samping Manual T109, Rantai Standar
Lihat Penawaran Lainnya