890 mm (35 in), Tine Tunggal

890 mm (35 in), Tine Tunggal Spear Bal

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
50.6 in
1285 mm
Tinggi Keseluruhan
22.4 in
570 mm
Kapasitas
2004 lb
909 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk memuat dan membawa material bal bulat dan persegi dalam aplikasi pertanian. Bal gandum, jerami, dan material lainnya dapat diangkut untuk pakan ternak dan lapik.
Dua Opsi Panjang

Dua Opsi Panjang

Dua panjang tersedia untuk persyaratan penanganan material yang spesifik dan preferensi operator: panjang tine 990 mm (39 in) atau 1245 mm (49 in), satu atau dua tine.
Stabilizer Spear

Stabilizer Spear

Bale Spear Tunggal memiliki dua stabilizer spear tambahan yang terletak di bagian bawah rangka, sehingga memastikan keamanan material bal saat berjalan dan memuat.
Tine Taper Konis

Tine Taper Konis

Tine taper konis meminimalkan kesempatan tine menempel di dalam material bal. Desain memberikan produktivitas superior saat memuat dan membawa material. Tine tempa terbuat dari baja kekuatan tensil tinggi dan diproses dengan perlakuan panas untuk memberikan kekuatan dan daya tahan yang unggul.

Spesifikasi Produk untuk 890 mm (35 in), Tine Tunggal

Lebar Keseluruhan 50.6 in 1285 mm
Tinggi Keseluruhan 22.4 in 570 mm
Kapasitas 2004 lb 909 kg
Panjang Tine yang Dapat Digunakan 35 in 890 mm
Kedalaman Keseluruhan 46.7 in 1186 mm
Bobot 154.3 lb 70 kg
Jarak Tine 31.5 in 800 mm
Panjang Tine Stabilizer 11.1 in 281 mm

Lihat bagaimana 890 mm (35 in), Tine Tunggal dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Bale Spear Cat® Sedang Beroperasi

Bale Spear Cat® sedang digunakan di Cat 304.5E2

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Bale Spear Cat® Sedang Beroperasi
Bale Spear Cat® sedang digunakan di Cat 304.5E2