Ikhtisar
Dirancang untuk menghilangkan tunggul di daerah perumahan, komersial, dan pertanian.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Diameter Cutting Wheel - dengan Gigi | 21.5 in 547 mm |
| Kedalaman Pemotongan - Di Bawah Permukaan Tanah | 20.5 in 521 mm |
| Ekstensi Kepala Pemotongan | 11 in 280 mm |
| Kecepatan Cutting Head pada Aliran Maksimum | 993 rpm 993 rpm |
| Kisaran Ayun Cutting Head | 70 derajat 70 derajat |
| Ketinggian Pemotongan - Di Atas Permukaan Tanah | 18.5 in 470 mm |
| Lebar Cutting Wheel - dengan Gigi | 3.3 in 83 mm |
| Lebar Pemotongan - Kisaran Ayun Penuh | 60 in 1524 mm |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Langsung Motor Gerotor - Langsung |
| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 217.6 lb/ft 295 N·m |
| Kapasitas Motor | 4.9 in³ 80 cm³ |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Tinggi Keseluruhan | 28.7 in 730 mm |
| Panjang Keseluruhan | 68.4 in 1737 mm |
| Lebar Keseluruhan | 46.3 in 1175 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Bobot | 835.6 lb 379 kg |
| Jumlah Carbide Gigi per Cutting Wheel | 32 32 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Stump Grinder 297D2 dan SG18B Cat® di Lokasi Kerja
Stump Grinder SG18B Cat® di Lokasi Kerja