Foto Studio

Backhoe BH130, Smart

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kedalaman Penggalian Maksimum
117 in
2972 mm
Bobot Kerja
2325.9 lb
1055 kg
Panjang Keseluruhan
87 in
2210 mm

Ikhtisar

Digunakan pada aplikasi backhoe umum seperti menggali fondasi, ruang bawah tanah, dan parit drainase, membuat selokan utilitas, menimbun kembali, dan mempertahankan kemiringan dan timbunan dalam aplikasi konstruksi, industri, dan pembuatan lanskap.

Spesifikasi Produk untuk BH130, Smart

Kedalaman Penggalian Maksimum 117 in 2972 mm
Bobot Kerja 2325.9 lb 1055 kg
Panjang Keseluruhan 87 in 2210 mm
Cakupan Stabilizer - Posisi Pengoperasian 71.4 in 1813 mm
Kedalaman Penggalian pada 610 mm (2 ft) 124.3 in 3156 mm
Kedalaman Penggalian pada 4220 mm (8 ft) 106.5 in 2705 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Lurus 79.5 in 2020 mm
Ketinggian Pengoperasian Keseluruhan 146.6 in 3723 mm
Tinggi Pemuatan 97.2 in 2470 mm
Jangkauan Pemuatan 73.6 in 1869 mm
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah 158.6 in 4029 mm
Busur Swing 180 derajat 180 derajat
Rotasi Bucket 183 derajat 183 derajat
Daya Dobrak Bucket 7012.9 lb 3181 kg
Daya Dobrak Stick 3538.4 lb 1605 kg
Tinggi Pivot Boom 17.6 in 448 mm
Jarak Bebas ke Tanah 3.9 in 99 mm
Tinggi Transportasi 100.9 in 2562 mm
Lebar Transportasi 80.4 in 2041 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Travel Geser Samping Total 33 in 838 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

360 View