Foto Studio

Snow Blower SR321

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Saluran Masuk
76.5 in
1942 mm
Lebar Keseluruhan
85.9 in
2181 mm
Berat
1016.3 lb
518 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.

Spesifikasi Produk untuk SR321

Lebar Saluran Masuk 76.5 in 1942 mm
Lebar Keseluruhan 85.9 in 2181 mm
Berat 1016.3 lb 518 kg
Tinggi Keseluruhan 72.6 in 1843 mm
Panjang Keseluruhan 37.4 in 951 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Tinggi Pemotongan 34.1 in 867 mm
Lemparan Maksimum 40 ft 12.2 m
Diameter Auger 18 in 457 mm
Diameter Kipas Impeller 25 in 635 mm
Lebar Kipas Impeller 8.7 in 222 mm
Rotasi Saluran Buang 270 derajat 270 derajat

Lihat bagaimana SR321 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

360 View