Foto Studio

Penjepit Bal 1803 mm (71 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
55.2 in
1401 mm
Tinggi Keseluruhan
34.4 in
873 mm
Lebar Pembukaan Maksimum
71 in
1803 mm

Ikhtisar

Bale Grab Cat® mengambil, membawa, dan menempatkan material bal persegi atau bundar.

Spesifikasi Produk untuk 1803 mm (71 in)

Lebar Keseluruhan 55.2 in 1401 mm
Tinggi Keseluruhan 34.4 in 873 mm
Lebar Pembukaan Maksimum 71 in 1803 mm
Kapasitas 2405.2 lb 1091 kg
Kedalaman Keseluruhan 61 in 1550 mm
Berat 575.4 lb 261 kg
Tekanan Kerja 3045.8 psi 21000 kPa
Lebar Internal, Lengan Tertutup 37 in 940 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana 1803 mm (71 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Bale Grab Cat® di Tempat Kerja

Bale Grab Cat® Mengambil Bal Terbungkus

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Bale Grab Cat® di Tempat Kerja
Bale Grab Cat® Mengambil Bal Terbungkus

360 View