Foto Studio

Penjepit Bal 2133 mm (84 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
55.2 in
1401 mm
Tinggi Keseluruhan
34.4 in
873 mm
Lebar Pembukaan Maksimum
84 in
2133 mm

Ikhtisar

Bale Grab Cat® mengambil, membawa, dan menempatkan material bal persegi atau bundar.

Spesifikasi Produk untuk 2133 mm (84 in)

Lebar Keseluruhan 55.2 in 1401 mm
Tinggi Keseluruhan 34.4 in 873 mm
Lebar Pembukaan Maksimum 84 in 2133 mm
Kapasitas 2405.2 lb 1091 kg
Kedalaman Keseluruhan 64.2 in 1631 mm
Berat 579.8 lb 263 kg
Tekanan Kerja 3045.8 psi 21000 kPa
Lebar Internal, Lengan Tertutup 36.1 in 918 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana 2133 mm (84 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Bale Grab Cat® di Tempat Kerja

Bale Grab Cat® Mengambil Bal Terbungkus

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Bale Grab Cat® di Tempat Kerja
Bale Grab Cat® Mengambil Bal Terbungkus

360 View