Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Spesifikasi Utama
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Menampilkan 1-6 dari 15
| Lebar Kerja | 47.2 in 1200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 5.1 in 130 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XHP/XE XHP/XE |
| Lebar Keseluruhan | 73.1 in 1858 mm |
| Panjang Keseluruhan | 44.9 in 1140 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 36.8 in 935 mm |
| Bobot | 2557.4 lb 1160 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi) |
| Kecepatan Drum | 148 rpm 148 rpm |
| Rentang Sudut Kemiringan | 6.5° Kiri/Kanan 6.5° Kiri/Kanan |
| Travel Geser Samping | 20.3 in 515 mm |
| Bit Kerucut | 90 90 |
| Tipe Bit Standar | Serbaguna Serbaguna |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan