Ikhtisar
Dirancang untuk penanganan material yang cepat dan produktif serta penyortiran penyortiran bentuk material.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk penanganan material yang cepat dan produktif serta penyortiran penyortiran bentuk material.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Area Grapple | 8.5 ft³ 240 l |
| Bobot | 1084.7 lb 492 kg |
| Kelas Alat Berat | Mini Hydraulic Excavator 7-10 Ton Mini Hydraulic Excavator 7-10 Ton |
| Pembukaan Rahang Maksimum | 55.3 in 1404 mm |
| Ketebalan Selubung Luar | 0.2 in 6 mm |
| Lebar Keseluruhan (Rahang Terbuka) | 61.5 in 1562 mm |
| Tipe Antarmuka | S45, S50, CW-10, Pin-On, Pengunci Pin S45, S50, CW-10, Pin-On, Pengunci Pin |
| Lebar Keseluruhan (Rahang Tertutup) | 34.4 in 875 mm |
| Tinggi Keseluruhan (Rahang Terbuka) | 40.7 in 1033 mm |
| Tinggi Keseluruhan (Rahang Tertutup) | 47.4 in 1205 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 27.6 in 700 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-2 Alat Bantu ke-2 |
| Material Pinggiran | Setara HB500 Setara HB500 |
| Aliran Hidraulik Optimal | Penjepit 131 L/min (35 gpm) | Rotasi 33 L/min (9 gpm) Penjepit 131 L/min (35 gpm) | Rotasi 33 L/min (9 gpm) |
| Gaya Penutupan Maksimum | 4.9 Sh Ton 44 kN |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan