Ikhtisar
Dirancang untuk penanganan material yang cepat dan produktif serta penyortiran penyortiran bentuk material.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk penanganan material yang cepat dan produktif serta penyortiran penyortiran bentuk material.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Area Grapple | 5.7 ft³ 160 l |
| Bobot | 731.9 lb 332 kg |
| Kelas Alat Berat | Mini Hydraulic Excavator 5-6 Ton Mini Hydraulic Excavator 5-6 Ton |
| Pembukaan Rahang Maksimum | 50 in 1271 mm |
| Lebar Keseluruhan (Rahang Terbuka) | 55.3 in 1404 mm |
| Tipe Antarmuka | S40, CW-10, Pin On S40, CW-10, Pin On |
| Lebar Keseluruhan (Rahang Tertutup) | 28.8 in 732 mm |
| Tinggi Keseluruhan (Rahang Terbuka) | 35.2 in 894 mm |
| Tinggi Keseluruhan (Rahang Tertutup) | 41.6 in 1057 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 23.6 in 600 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-2 Alat Bantu ke-2 |
| Material Pinggiran | Setara HB500 Setara HB500 |
| Aliran Hidraulik Optimal | Penjepit 90 L/min (24 gpm) | Rotasi 33 L/min (9 gpm) Penjepit 90 L/min (24 gpm) | Rotasi 33 L/min (9 gpm) |
| Gaya Penutupan Maksimum | 3 Sh Ton 27 kN |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan