406 mm (16 in) 2 Ton, Pin On

Roda Pemadatan 406 mm (16 in) 2 Ton, Pin On

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
15.7 in
399 mm
Jumlah Roda
3
3
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 2 Ton
Mini Excavator 2 Ton

Ikhtisar

Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.

Spesifikasi Produk untuk 406 mm (16 in) 2 Ton, Pin On

Lebar Pemadatan 15.7 in 399 mm
Jumlah Roda 3 3
Kelas Alat Berat Mini Excavator 2 Ton Mini Excavator 2 Ton
Jumlah Pad 24 24
Bobot 489.4 lb 222 kg
Panjang Keseluruhan 27.3 in 693 mm
Tinggi Keseluruhan 32.6 in 827 mm
Lebar Keseluruhan 15.7 in 399 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 406 mm (16 in) 2 Ton, Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®

Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 406 mm (16 in) 2 Ton, Pin On

Lihat Penawaran Lainnya