CVP110

CVP110 Vibratory Plate Compactor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Gaya Impuls
24669 lb
110 kN
Siklus/Minimum
2200
2200
Lebar Pelat Dasar
34 in
864 mm

Spesifikasi Produk untuk CVP110

Gaya Impuls 24669 lb 110 kN
Siklus/Minimum 2200 2200
Lebar Pelat Dasar 34 in 864 mm
Area Pemadatan 11.1 ft² 1.03 m²
Tekanan Pelat Dasar 15.43 psi 106.39 kPa
Panjang Pelat Dasar 47 in 1194 mm
Aliran Hidraulik Minimum 38 gpm 144 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2000 psi 13790 kPa
Bobot 2319 lb 1052 kg

Lihat bagaimana CVP110 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CVP110

Lihat Penawaran Lainnya