M320

Wheel Excavator M320

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - ISO 14396
173 hp
128.8 kW
Bobot Kerja Maksimum
42990 lb
19500 kg
Kecepatan Travel Maksimum
23 mile/h
37 km/h

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

KINERJA DAN PRODUKTIVITAS

KINERJA DAN PRODUKTIVITAS

        
  • Engine Cat® C7.1 memenuhi standar emisi setara Stage IIIA UE.
  •     
  • Sistem bahan bakar engine didesain agar mampu mengelola kualitas bahan bakar yang ada di seluruh dunia dan memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat rendah, baik selama bekerja maupun berjalan.
  •     
  • Kontrol Idle Rendah dan Kontrol Kecepatan Engine Otomatis Satu Kali Sentuh mengurangi kecepatan engine jika tidak ada pengoperasian yang dilakukan, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar, dan tingkat kebisingan.
  •     
  • Tiga mode kerja: Mode Daya, Mode Eco, dan Mode Travel.
  •     
  • Strategi Daya Konstan memungkinkan respons cepat terhadap perubahan beban, dengan tetap menyediakan jumlah daya yang sama.
  •     
  • Berbagai pilihan boom dan stick memberikan keseimbangan yang tepat antara jangkauan dan gaya penggalian untuk semua aplikasi.
  •     
  • Dengan Pompa Swing Khusus, gerakan kombinasi saat menggunakan implement sambil berayun dapat dilakukan lebih cepat dan lancar.
PERLUAS KEMAMPUAN ANDA

PERLUAS KEMAMPUAN ANDA

        
  • Berbagai konfigurasi memenuhi semua kebutuhan aplikasi Anda, dengan pilihan boom, stick, blade, dan/atau undercarriage penstabil.
  •     
  • Sangat gesit, M320 dapat berjalan hingga 37 km/j.
  •     
  • Hidraulik tekanan tinggi satu arah standar memungkinkan pelanggan untuk memasang attachment seperti hammer tanpa menambahkan saluran lain.
  •     
  • Sepuluh aliran pompa hidraulik dan setelan tekanan dapat diatur sebelumnya pada monitor sehingga mempercepat dan mempermudah penggantian attachment (opsional).
  •     
  • Lubang pengangkatan pada linkage bucket, mode pengangkatan berat, dan sinyal peringatan beban berlebih memungkinkan operator mengangkat beban berat dengan aman.
  •     
  • Berbagai macam attachment Cat untuk menangani semua pekerjaan.
KENYAMANAN DAN KESELAMATAN OPERATOR

KENYAMANAN DAN KESELAMATAN OPERATOR

        
  • Pelindung Proteksi Operator (pelindung atas dan bawah).
  •     
  • Kabin yang didesain secara ergonomis dengan kontrol yang diminimalkan, diposisikan dengan tepat, dan mudah dioperasikan.
  •     
  • Kursi suspensi udara opsional, dengan penyetelan bobot otomatis dan bantalan berpemanas meningkatkan kenyamanan dan produktivitas.
  •     
  • Keselamatan semakin ditingkatkan dengan visibilitas ke sekeliling melalui bidang kaca yang besar serta jendela atap dan gambar kamera belakang standar yang ditampilkan pada monitor berwarna.
  •     
  • Tingkat kebisingan rendah berkat kecepatan kipas variabel dan sistem pendinginan jarak jauh.
BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

        
  • Penggantian filter bahan bakar 500 jam (dikurangi hingga 250 jam jika kualitas bahan bakar di bawah standar) mampu mengurangi biaya perawatan.
  •     
  • Semua titik perawatan harian dapat diakses dari permukaan tanah.
  •     
  • Desain yang ringkas, dengan kabel listrik berwarna dan bernomor, yang dilindungi oleh selubung tebal untuk memudahkan servis.
  •     
  • Titik pelumasan telah dipusatkan dan diminimalkan.
  •     
  • Selang XT™-6 ES Cat andal dan tahan lama, sehingga mengurangi risiko kebocoran yang dapat mengurangi kinerja alat berat.
  •     
  • Kekakuan dan masa pakai lama dengan perlindungan transmisi yang efektif dan gandar tugas berat.
  •     
  • Baterai tugas berat standar untuk meningkatkan kemampuan start dingin.
TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

        
  • Solusi teknologi Cat meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya pengoperasian. Teknologi Link menghubungkan Anda secara nirkabel ke lokasi kerja dengan informasi lokasi alat berat, jam kerja, penggunaan bahan bakar, waktu idle, dan kode kejadian.

Spesifikasi Produk untuk M320

Daya Engine - ISO 14396 173 hp 128.8 kW
Model Engine Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diameter 4.1 in 105 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Langkah 5.3 in 135 mm
Emisi Engine Memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) M320 memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007. Standar tersebut berlaku pada saat manufaktur. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2000 rpm. M320 memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007. Standar tersebut berlaku pada saat manufaktur. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2000 rpm.
Catatan (2) Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9843 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9843 ft).
Catatan (3) Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 3000 m (9843 ft) dengan penurunan daya engine di atas 3000 m (9840 ft). Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 3000 m (9843 ft) dengan penurunan daya engine di atas 3000 m (9840 ft).
Catatan (4) Kecepatan tetapan di 2000 rpm. Kecepatan tetapan di 2000 rpm.
Bobot Kerja Maksimum 42990 lb 19500 kg
Bobot Kerja Minimum 41890 lb 19000 kg
Catatan (1) Bobot kerja mencakup stick sedang, counterweight 4000 kg, tangki bahan bakar penuh, operator, quick coupler 245 kg, bucket 695 kg, dan ban pneumatik ganda. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi. Bobot kerja mencakup stick sedang, counterweight 4000 kg, tangki bahan bakar penuh, operator, quick coupler 245 kg, bucket 695 kg, dan ban pneumatik ganda. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi.
Kecepatan Travel Maksimum 23 mile/h 37 km/h
Sistem Utama - Aliran Maksimum - Implement 74 gpm 280 kPa
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4496 psi 31000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Torsi Swing Maksimum 32116 ft·lbf 43.4 kN·m
Kecepatan Swing Maksimum 9.2 r/min 9.2 r/min
Sistem Pendinginan 9.6 gal (AS) 37 l
Final Drive 0.7 gal (AS) 2.5 l
Tangki Bahan Bakar 101.7 gal (AS) 385 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 71 gal (AS) 270 l
Tangki Hidraulik 44.9 gal (AS) 170 l
Boom 5350 mm (17'7") 5350 mm (17'7")
Bucket GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Jarak Bebas Counterweight 4.2 ft 1280 mm
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10.8 ft 3300 mm
Panjang Pengiriman 29.4 ft 8960 mm
Radius Ayunan Ekor 8.4 ft 2565 mm
Tipe Boom Boom Satu Bagian Boom Satu Bagian
Bucket GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Tinggi Penggalian 29.3 ft 8940 mm
Ketinggian Buang 20.2 ft 6140 mm
Jangkauan di Permukaan Tanah 30.5 ft 9295 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal 12.9 ft 3935 mm
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan bucket (1200GD-CW30) (0,91 m3) dengan TIP GP-GEN DUTY (K80), dan quick coupler CW-30 dengan radius tip 1535 mm (5'5"). Nilai kisaran dihitung dengan bucket (1200GD-CW30) (0,91 m3) dengan TIP GP-GEN DUTY (K80), dan quick coupler CW-30 dengan radius tip 1535 mm (5'5").
Catatan Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton.

M320 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

SISTEM LISTRIK

  • Alternator, 75 A
  • Lampu kerja boom
  • Lampu kerja yang dipasang di kabin, depan dan belakang
  • Lampu jalan raya dan indikator, depan dan belakang
  • Sakelar pematian utama
  • Baterai bebas perawatan

ENGINE

  • Engine diesel Cat® C7.1 dengan Turbo Tunggal - memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage UE.
  • Pemilih mode Daya
  • Filter udara/filter bahan bakar
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Alat bantu start otomatis
  • Bekerja hingga 3000 m (9842 ft) di atas permukaan laut tanpa penurunan daya engine
  • Separator bahan bakar/air dengan indikator ketinggian
  • Muffler

SISTEM HIDRAULIK

  • Mode pengangkatan berat
  • Pompa swing terpisah khusus
  • Sirkuit regenerasi stick
  • Kapasitas variabel, sistem hidraulik sensor beban
  • Rem swing otomatis
  • Kemampuan untuk menambah sirkuit hidraulik bantu
  • Selang XT-6 ES Cat
  • Sensitivitas hidraulik yang dapat disetel
  • Oil cooler
  • Katup anti-geser untuk silinder bucket
  • Oli mineral hidraulik, oli Cat HYDO™ advanced 10
  • Sistem hidraulik sensor beban

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera yang dipasang di counterweight
  • Kaca spion, rangka dan kabin
  • Alarm gerak
  • Klakson peringatan/sinyal

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (SOS, Scheduled Oil Sampling)
  • Kemampuan Caterpillar Datalink dan Electronic Technician
  • Kunci pintu dan kunci kabin dengan sistem keamanan satu kunci Caterpillar

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Product Link™

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Kecepatan creeper/penggerak empat roda
  • Gandar tugas berat, sistem rem cakram tingkat lanjut, dan motor travel, gaya pengereman yang dapat disetel
  • Rem parkir
  • Gandar depan berosilasi, dapat dikunci dengan titik pelumasan gemuk jarak jauh
  • Kemudi hidraulik penuh dengan kemampuan darurat
  • Pijakan dengan kotak alat di undercarriage (kiri dan kanan)
  • Poros penggerak dua bagian
  • Transmisi Hidrostatik dua kecepatan
  • Counterweight (4000 kg-8818 lb)

M320 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom Satu Bagian
  • Stick 2,5 m (8'2")
  • Stick 2,8 m (9'2")
  • Linkage bucket dengan katup pengalih

SISTEM LISTRIK

  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Suar berputar pada kabin dan chassis

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Ban ganda 10.00-20
  • Ban pneumatik ganda 10.00-20 dengan profil jalan raya
  • Undercarriage blade belakang (paralel)/outrigger depan
  • Undercarriage outrigger belakang/blade depan (paralel)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® 2D E-fence mempertahankan linkage depan tetap berada dalam area kerja yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya seperti lalu lintas. 2D E-fence menggunakan data dari sensor posisi untuk menghentikan gerakan secara otomatis saat linkage depan mencapai batas yang telah ditentukan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana M320 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320

Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320
Wheel Excavator M320

Moodsetter Wheel Excavator M320D2 2014 - China

Moodsetter Wheel Excavator M320D2 2014 - Inggris

Wheel Excavator M320D2 Cat®

Bucket Tugas Umum - M320D2

Moodsetter Wheel Excavator M320D2 2014 - China
Moodsetter Wheel Excavator M320D2 2014 - Inggris
Wheel Excavator M320D2 Cat®
Bucket Tugas Umum - M320D2

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk M320

Lihat Penawaran Lainnya