Mini Excavator 5 Ton

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ - Mini Excavator Mini Excavator 5 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
123.5 lb
56 kg
Lebar
11.7 in
298 mm
Panjang
20.8 in
528 mm

Ikhtisar

Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 5 Ton

Berat 123.5 lb 56 kg
Lebar 11.7 in 298 mm
Panjang 20.8 in 528 mm
Tinggi Keseluruhan 11.5 in 292 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5 Ton Mini Excavator 5 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan

Lihat bagaimana Mini Excavator 5 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavator 5 Ton

Lihat Penawaran Lainnya