Ikhtisar
Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.
Spesifikasi Utama
| Berat | 337.3 lb 153 kg |
| Lebar | 14.9 in 379 mm |
| Panjang | 30.5 in 775 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 7.6 in 348 mm |
| Diameter Pin | 2.4 in 60 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 10 Ton Mini Excavator 10 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan