Mini Excavator 1 Ton
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Mini Excavator 1 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
32.2 lb
14.6 kg
Lebar
9.1 in
230 mm
Panjang Keseluruhan
11.3 in
286 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk pasar rental, coupler ini menawarkan biaya yang hemat dan kemudahan untuk mengganti alat dengan cepat.
Gagang Tarik yang Mudah

Gagang Tarik yang Mudah

Gagang besar memudahkan operator menarik pin dengan cepat untuk penggantian alat yang cepat.
Tali Pin Retensi

Tali Pin Retensi

Pin retensi memiliki tali untuk mengencangkan ke coupler agar terhindar dari kehilangan atau kesalahan penempatan pin.
Beban Kerja yang Aman

Beban Kerja yang Aman

Setiap ukuran coupler memiliki beban kerja yang aman yang ditandai dengan jelas di sisinya untuk kemudahan referensi.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 1 Ton

Bobot 32.2 lb 14.6 kg
Lebar 9.1 in 230 mm
Panjang Keseluruhan 11.3 in 286 mm
Tinggi Keseluruhan 7.1 in 181 mm
Diameter Pin 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in) 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in)
Kelas Alat Berat Mini Excavator 1 Ton Mini Excavator 1 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 1 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavator 1 Ton

Lihat Penawaran Lainnya