Mini Excavator 3-4 Ton
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Mini Excavator 3-4 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
78 lb
35.4 kg
Lebar
11.7 in
298 mm
Panjang Keseluruhan
16.2 in
412 mm

Ikhtisar

Tingkatkan fleksibilitas alat berat, kurangi biaya, dan sempurnakan keseluruhan produksi dengan Coupler Alat Penarik Pin Cat® untuk Mini Excavator.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 3-4 Ton

Bobot 78 lb 35.4 kg
Lebar 11.7 in 298 mm
Panjang Keseluruhan 16.2 in 412 mm
Tinggi Keseluruhan 9.6 in 245 mm
Diameter Pin 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 3-4 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavator 3-4 Ton

Lihat Penawaran Lainnya