Ikhtisar
Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.
Spesifikasi Utama
| Berat | 169.8 lb 77 kg |
| Lebar | 10.7 in 272 mm |
| Panjang | 20.8 in 528 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 10.7 in 272 mm |
| Diameter Pin | 1.8 in 45 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 5 Ton Mini Excavator 5 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan