Mini Excavators Hidraulik 8 Ton

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ - Mini Excavator Mini Excavators Hidraulik 8 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
211.6 lb
96 kg
Lebar
14.6 in
370 mm
Panjang
23.4 in
595 mm

Ikhtisar

Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavators Hidraulik 8 Ton

Berat 211.6 lb 96 kg
Lebar 14.6 in 370 mm
Panjang 23.4 in 595 mm
Tinggi Keseluruhan 13.7 in 347 mm
Diameter Pin 2 in 50 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 8 Ton Mini Excavator 8 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang

Lihat bagaimana Mini Excavators Hidraulik 8 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavators Hidraulik 8 Ton

Lihat Penawaran Lainnya