Pin Grabber S-40 Mini Excavator 5-6 Ton

Coupler Tipe S Pin Grabber S-40 Mini Excavator 5-6 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
105.8 lb
48 kg
Kapasitas Kait Pengangkat
4409.2 lb
2000 kg
Lebar
11.1 in
281 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Kunci Silinder Hidraulik

Kunci Silinder Hidraulik

Pengunci silinder hidraulik menjaga tekanan positif pada pin bucket, memastikan koneksi yang konsisten dan andal untuk attachment Anda.
Indikator Penguncian

Indikator Penguncian

Batang verifikasi visual memungkinkan operator mengonfirmasikan secara visual dari kabin bahwa coupler telah berhasil mengunci attachment pada tempatnya dengan benar.
Kait Pengangkat

Kait Pengangkat

Kait pengangkat terintegrasi memungkinkan operator untuk beralih tugas mengangkat tanpa mengganti peralatan atau coupler.
Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Quick coupler tinggi bangunan rendah dengan hasil offset minimal dalam pengurangan gaya pecah minimal.
Komponen yang Dilindungi

Komponen yang Dilindungi

Semua komponen terintegrasi di dalam rumah coupler dan dilindungi terhadap kontaminan dan potensi benturan gaya
Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme penguncian tipe wedge meminimalkan benturan pemuatan ke dalam silinder hidraulik.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber S-40 Mini Excavator 5-6 Ton

Berat 105.8 lb 48 kg
Kapasitas Kait Pengangkat 4409.2 lb 2000 kg
Lebar 11.1 in 281 mm
Panjang Keseluruhan 19.5 in 496 mm
Tinggi Keseluruhan 10.7 in 271 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Tekanan Pengoperasian Maksimum 4351.1 psi 300 bar
Tipe Coupler Pin Grabber S-40 Pin Grabber S-40

Lihat bagaimana Pin Grabber S-40 Mini Excavator 5-6 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pin Grabber S-40 Mini Excavator 5-6 Ton

Lihat Penawaran Lainnya