Ikhtisar
Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.
Spesifikasi Utama
| Bobot | 37.5 lb 17 kg |
| Lebar | 9.4 in 240 mm |
| Panjang | 14.1 in 358 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 7.6 in 192 mm |
| Diameter Pin | 1.4 in 35 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 2 Ton Mini Excavator 2 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan