Mini Excavator 5-6 Ton
BARU

Mini Excavator 5-6 Ton Coupler Alat Penarik Pin

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
118.4 lb
53.7 kg
Lebar
12.8 in
325 mm
Panjang Keseluruhan
23.1 in
587 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk pasar rental, coupler ini menawarkan biaya yang hemat dan kemudahan untuk mengganti alat dengan cepat.
Gagang Tarik yang Mudah

Gagang Tarik yang Mudah

Gagang besar memudahkan operator menarik pin dengan cepat untuk penggantian alat yang cepat.
Tali Pin Retensi

Tali Pin Retensi

Pin retensi memiliki tali untuk mengencangkan ke coupler agar terhindar dari kehilangan atau kesalahan penempatan pin.
Beban Kerja yang Aman

Beban Kerja yang Aman

Setiap ukuran coupler memiliki beban kerja yang aman yang ditandai dengan jelas di sisinya untuk kemudahan referensi.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 5-6 Ton

Bobot 118.4 lb 53.7 kg
Lebar 12.8 in 325 mm
Panjang Keseluruhan 23.1 in 587 mm
Tinggi Keseluruhan 11.7 in 298 mm
Diameter Pin 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 5-6 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.