Mini Excavator 2 Ton
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Mini Excavator 2 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
60.8 lb
27.6 kg
Lebar
11.2 in
285 mm
Panjang Keseluruhan
14.3 in
363 mm

Ikhtisar

Tingkatkan fleksibilitas alat berat, kurangi biaya, dan sempurnakan keseluruhan produksi dengan Coupler Alat Penarik Pin Cat® untuk Mini Excavator.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 2 Ton

Bobot 60.8 lb 27.6 kg
Lebar 11.2 in 285 mm
Panjang Keseluruhan 14.3 in 363 mm
Tinggi Keseluruhan 8.3 in 210 mm
Diameter Pin 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in)
Kelas Alat Berat Mini Excavator 2 Ton Mini Excavator 2 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 2 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavator 2 Ton

Lihat Penawaran Lainnya