Mini Excavator 5-6 Ton, Attachment 3-4 Ton
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Mini Excavator 5-6 Ton, Attachment 3-4 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
106 lb
48.1 kg
Lebar
11.8 in
300 mm
Panjang Keseluruhan
20.5 in
520 mm

Ikhtisar

Tingkatkan fleksibilitas alat berat, kurangi biaya, dan sempurnakan keseluruhan produksi dengan Coupler Alat Penarik Pin Cat® untuk Mini Excavator.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk pasar rental, coupler ini menawarkan biaya yang hemat dan kemudahan untuk mengganti alat dengan cepat. Coupler 5-6 ton ini akan memungkinkan alat berat 5-6 ton Anda memanfaatkan bucket 3-4 ton.
Gagang Tarik yang Mudah

Gagang Tarik yang Mudah

Gagang besar memudahkan operator menarik pin dengan cepat untuk penggantian alat yang cepat.
Tali Pin Retensi

Tali Pin Retensi

Pin retensi memiliki tali untuk mengencangkan ke coupler agar terhindar dari kehilangan atau kesalahan penempatan pin.
Beban Kerja yang Aman

Beban Kerja yang Aman

Setiap ukuran coupler memiliki beban kerja yang aman yang ditandai dengan jelas di sisinya untuk kemudahan referensi.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 5-6 Ton, Attachment 3-4 Ton

Bobot 106 lb 48.1 kg
Lebar 11.8 in 300 mm
Panjang Keseluruhan 20.5 in 520 mm
Tinggi Keseluruhan 10 in 253 mm
Diameter Pin 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 5-6 Ton, Attachment 3-4 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.