| Berat | 196.2 lb 89 kg |
| Lebar | 11.5 in 292 mm |
| Panjang | 23.3 in 591 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 14.6 in 370 mm |
| Diameter Pin | 2 in 50 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 8 Ton Mini Excavator 8 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan |