Pin Grabber S-40 Mini Excavator LCS 5-6 Ton

Coupler Tipe S Pin Grabber S-40 Mini Excavator LCS 5-6 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
108 lb
49 kg
Kapasitas Kait Pengangkat
4409.2 lb
2000 kg
Lebar
11.1 in
281 mm

Ikhtisar

Coupler Tipe S adalah coupler khusus gaya pin grabber. Memastikan peralatan dapat diganti dalam armada alat berat dengan platform yang berbeda. Pemasangan yang pas dan konsisten pada attachment, offset rendah, dan dapat diandalkan merupakan fitur yang utama.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber S-40 Mini Excavator LCS 5-6 Ton

Berat 108 lb 49 kg
Kapasitas Kait Pengangkat 4409.2 lb 2000 kg
Lebar 11.1 in 281 mm
Panjang Keseluruhan 19.5 in 496 mm
Tinggi Keseluruhan 10.7 in 271 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Tekanan Pengoperasian Maksimum 4351.1 psi 300 bar
Tipe Coupler Pin Grabber S-40 Pin Grabber S-40

Lihat bagaimana Pin Grabber S-40 Mini Excavator LCS 5-6 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pin Grabber S-40 Mini Excavator LCS 5-6 Ton

Lihat Penawaran Lainnya