Mini Excavator Hidraulik 3-4 Ton

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ - Mini Excavator Mini Excavator Hidraulik 3-4 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
90.4 lb
41 kg
Lebar
9.9 in
252 mm
Panjang
16.7 in
423 mm

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator Hidraulik 3-4 Ton

Berat 90.4 lb 41 kg
Lebar 9.9 in 252 mm
Panjang 16.7 in 423 mm
Tinggi Keseluruhan 10.5 in 266 mm
Diameter Pin 1.6 in 40 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang

Lihat bagaimana Mini Excavator Hidraulik 3-4 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Mini Excavator Hidraulik 3-4 Ton

Lihat Penawaran Lainnya