Ikhtisar
Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Berat | 81.6 lb 37 kg |
| Lebar | 10.6 in 269 mm |
| Panjang | 16.9 in 429 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 8.7 in 221 mm |
| Diameter Pin | 1.6 in 40 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan