Pin Grabber Coupler (B-Linkage): 388-0067

Pin Grabber Coupler Pin Grabber Coupler (B-Linkage): 388-0067

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Minimum Carrier
23 ton (AS)
23 ton (AS)
Bobot Maksimum Carrier
19 ton (AS)
19 ton (AS)
Berat
837 lb
380 kg

Ikhtisar

Pin Grabber Coupler Cat® menghadirkan tingkat produktivitas dan fleksibilitas yang lebih baik pada pengoperasian Anda. Penambahan kemampuan untuk mengganti attachment dengan cepat dan mudah pada pengoperasian Anda, sambil tetap mematuhi standar keselamatan yang berlaku di seluruh dunia.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber Coupler (B-Linkage): 388-0067

Bobot Minimum Carrier 23 ton (AS) 23 ton (AS)
Bobot Maksimum Carrier 19 ton (AS) 19 ton (AS)
Berat 837 lb 380 kg
Diameter Pin Attachment - Stick (Depan) 3.15 in 80 mm
Diameter Pin Attachment - Link (Belakang) 3.15 in 80 mm
Cakupan Pin - Minimum 17.44 in 443 mm
Cakupan Pin - Maksimum 19.29 in 490 mm
Batas Beban Kerja Lubang Pengangkatan 22046 lb 10000 kg
Lebar - Antarmuka Alat Berat 20.20 in 512 mm
Lebar - Antarmuka Attachment 11.90 in 302 mm

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Pin Grabber Coupler B-Linkage

Pembersihan lahan dengan Pin Grabber Coupler, Pro Plus thumb, dan bucket.

Pin Grabber Coupler mudah dirawat berkat satu titik pelumasan gemuk sentral.

Mekanisme penguncian Pin Grabber Coupler diaktifkan

Sikat pembersih Pin Grabber Coupler dengan rake dan Pro Plus thumb

Menggunakan lubang pengangkatan Pin Grabber Coupler untuk memindahkan trench box.

Pin Grabber Coupler B-Linkage
Pembersihan lahan dengan Pin Grabber Coupler, Pro Plus thumb, dan bucket.
Pin Grabber Coupler mudah dirawat berkat satu titik pelumasan gemuk sentral.
Mekanisme penguncian Pin Grabber Coupler diaktifkan
Sikat pembersih Pin Grabber Coupler dengan rake dan Pro Plus thumb
Menggunakan lubang pengangkatan Pin Grabber Coupler untuk memindahkan trench box.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pin Grabber Coupler (B-Linkage): 388-0067

Lihat Penawaran Lainnya