HMF110

Flail Mower HMF110

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
39.4 in
1000 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar
Lebar Keseluruhan
46.6 in
1184 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Aplikasi

Aplikasi

Flail Mower digunakan untuk pemotongan vegetasi berkinerja tinggi, tunas, dan semak belukar dari area agrikultur yang tumbuh berlebihan, kolam penampungan, dan terrain berhutan.
Motor Piston

Motor Piston

Motor piston digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja alat dan aliran disesuaikan dengan kondisi alat berat yang ideal.
Drum yang Diseimbangkan

Drum yang Diseimbangkan

Drum mulsa diberi bobot untuk kinerja pemulsaan yang maksimum dan pengoperasian yang lancar. Desain gigi bertingkat memungkinkan hanya satu gigi yang menyentuh material pada satu waktu untuk kinerja pemotongan yang efisien.
Selang Hidraulik XTC Cat®

Selang Hidraulik XTC Cat®

Pemutusan saluran hidraulik yang cepat memungkinkan pertukaran alat dengan mudah. Saluran case drain meningkatkan masa pakai motor dan melindungi komponen motor internal.
Roller Belakang Terintegrasi

Roller Belakang Terintegrasi

Roller belakang terintegrasi membuat gigi ayun tetap bersih dari kotoran saat menggulung rata dengan permukaan tanah, mencegah keausan berlebih dan memperpanjang masa pakai gigi.
Skid Shoe yang Dapat Diganti dan Dipasang dengan Baut

Skid Shoe yang Dapat Diganti dan Dipasang dengan Baut

Skid shoe yang dapat diganti dan dipasang dengan baut diperkuat dan dibuat agar tahan lama, tetapi mudah diganti sesuai kebutuhan.

Spesifikasi Produk untuk HMF110

Lebar Kerja 39.4 in 1000 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 46.6 in 1184 mm
Aliran Hidraulik Optimal 50-80 L/min (13-21 gpm) 50-80 L/min (13-21 gpm)
Diameter Pemotongan Maksimum 50-75 mm (2-3 in) 50-75 mm (2-3 in)
Gigi Swing per Drum 16 16
Panjang 33.1 in 842 mm
Tinggi Keseluruhan 29.2 in 741 mm
Bobot 831.1 lb 377 kg
Metode Penggerak Penggerak Sabuk V Penggerak Sabuk V
Motor Piston Aksial Piston Aksial
Tekanan Hidraulik Optimal 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
Kecepatan Drum 2540-2620 RPM 2540-2620 RPM

Lihat bagaimana HMF110 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Flail Mower HMF210 Cat® di Lokasi Kerja

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Flail Mower HMF210 Cat® di Lokasi Kerja

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk HMF110

Lihat Penawaran Lainnya