356 mm (14 in) 8 Teeth/2 Tine

Thumb Utilitas 356 mm (14 in) 8 Teeth/2 Tine

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang
35.7 in
907 mm
Ketinggian Simpan
13.1 in
333 mm
Lebar Keseluruhan
14 in
356 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 356 mm (14 in) 8 Teeth/2 Tine

Panjang 35.7 in 907 mm
Ketinggian Simpan 13.1 in 333 mm
Lebar Keseluruhan 14 in 356 mm
Berat 200.6 lb 91 kg
Rotasi 122 derajat 122 derajat
Jumlah Teeth/Tine 8/2 8/2
Jarak Tine 10.9 in 278 mm
Ketebalan Tine 0.6 in 16 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5 Ton Mini Excavator 5 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 356 mm (14 in) 8 Teeth/2 Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 356 mm (14 in) 8 Teeth/2 Tine

Lihat Penawaran Lainnya