4 Gigi/2 Tine 437 mm (17 in)
BARU

Thumb Link Kaku 4 Gigi/2 Tine 437 mm (17 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Jumlah Teeth/Tine
4/2
4/2
Lebar Keseluruhan
17.2 in
437 mm
Panjang
38.1 in
969 mm

Ikhtisar

Thumb Link Kaku dilengkapi dengan link yang kokoh.

Spesifikasi Produk untuk 4 Gigi/2 Tine 437 mm (17 in)

Jumlah Teeth/Tine 4/2 4/2
Lebar Keseluruhan 17.2 in 437 mm
Panjang 38.1 in 969 mm
Ketinggian Simpan 18.3 in 464 mm
Bobot 253.5 lb 115 kg
Rotasi 78 Derajat 78 Derajat
Jarak Tine 10 in 254 mm
Ketebalan Tine 0.8 in 20 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 4 Gigi/2 Tine 437 mm (17 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 4 Gigi/2 Tine 437 mm (17 in)

Lihat Penawaran Lainnya