4 Gigi/2 Tine 432 mm (17 in)
BARU

Thumb Link Kaku 4 Gigi/2 Tine 432 mm (17 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Jumlah Teeth/Tine
4/2
4/2
Lebar Keseluruhan
17 in
432 mm
Panjang
46.8 in
1189 mm

Ikhtisar

Thumb Link Kaku dilengkapi dengan link yang kokoh.

Spesifikasi Produk untuk 4 Gigi/2 Tine 432 mm (17 in)

Jumlah Teeth/Tine 4/2 4/2
Lebar Keseluruhan 17 in 432 mm
Panjang 46.8 in 1189 mm
Ketinggian Simpan 22.8 in 578 mm
Bobot 312.6 lb 141.8 kg
Rotasi 78 Derajat 78 Derajat
Jarak Tine 10 in 254 mm
Ketebalan Tine 0.8 in 20 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton
Tipe Antarmuka Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber)

Lihat bagaimana 4 Gigi/2 Tine 432 mm (17 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 4 Gigi/2 Tine 432 mm (17 in)

Lihat Penawaran Lainnya