6 Gigi/2 Tine 475 mm (19 in)
BARU

Thumb Utilitas 6 Gigi/2 Tine 475 mm (19 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang
48 in
1219 mm
Ketinggian Simpan
18.3 in
464 mm
Lebar Keseluruhan
18.7 in
475 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 6 Gigi/2 Tine 475 mm (19 in)

Panjang 48 in 1219 mm
Ketinggian Simpan 18.3 in 464 mm
Lebar Keseluruhan 18.7 in 475 mm
Bobot 347.2 lb 157.5 kg
Rotasi 133 Derajat 133 Derajat
Jumlah Teeth/Tine 6/2 6/2
Jarak Tine 10 in 254 mm
Ketebalan Tine 0.8 in 20 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton
Tipe Antarmuka Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber)

Lihat bagaimana 6 Gigi/2 Tine 475 mm (19 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 6 Gigi/2 Tine 475 mm (19 in)

Lihat Penawaran Lainnya