Ikhtisar
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Spesifikasi Utama
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Panjang | 22.6 in 574 mm |
| Ketinggian Simpan | 12.7 in 323 mm |
| Lebar Keseluruhan | 11.5 in 292 mm |
| Bobot | 105.8 lb 48 kg |
| Rotasi | 112 Derajat 112 Derajat |
| Jumlah Teeth/Tine | 5/2 5/2 |
| Jarak Tine | 9.6 in 243 mm |
| Ketebalan Tine | 0.6 in 16 mm |
| Termasuk Tine | Ya Ya |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1 Ton Mini Excavator 1 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan