406 mm (16 in), 105 L (3,7 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Bucket Kapasitas Tugas Berat - Mini Excavator 406 mm (16 in), 105 L (3,7 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
16 in
406 mm
Kapasitas
3.7 yd³
104.8 m³
Bobot
205 lb
93 kg

Ikhtisar

Geometri yang optimal menghasilkan gaya penggalian dan volume material yang maksimal untuk aplikasi tugas berat.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Terutama cocok untuk memindahkan material berjumlah besar, seperti selama aplikasi pemuatan truk dan dapat memindahkan material dalam volume yang lebih besar dibandingkan bucket tugas berat.
Cat

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan kemampuan pemuatan bucket.
Cat

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Cat

Dinding Samping Bucket Tirus

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 406 mm (16 in), 105 L (3,7 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Lebar 16 in 406 mm
Kapasitas 3.7 yd³ 104.8 m³
Bobot 205 lb 93 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 33.5 in 850.59 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 406 mm (16 in), 105 L (3,7 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.