Bucket Tugas Utilitas 900 mm (36 in): 571-2849

Tugas Utilitas Bucket Tugas Utilitas 900 mm (36 in): 571-2849

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
900 mm
Kapasitas
0,69 yd³
0,53 m³
Berat
910 lb
413 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret, sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang lebih singkat. Bentuk bucket dan sidebar memastikan sebagian besar material tetap berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik dibandingkan pelat engsel yang dilas.
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama pada komponen keausan yang berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi yang paling penting pada bucket Anda dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Pelindung sidebar dan sidecutter membantu menjaga suku cadang bucket yang paling sering mengenai dan melewati material.
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda.
  • Tersedia berbagai opsi pada tip bucket untuk disesuaikan dengan aplikasi spesifik Anda. Apakah Anda harus membuat permukaan yang rata dan bersih atau menggali dengan kuat material abrasif, tersedia solusi tip-nya.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Performance Pin Grabber. Bucket Performance Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak, sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator bertrack 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator bertrack dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat Anda dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Tugas Utilitas � Hemat Biaya untuk Penggalian Dasar

Tugas Utilitas � Hemat Biaya untuk Penggalian Dasar

  • Bucket Tugas Utilitas adalah solusi hemat biaya untuk kebutuhan penggalian dasar Anda untuk excavator ukuran kecil hingga sedang dengan masa pakai tip melebihi 800 jam.
  • Aplikasi ideal untuk bucket Tugas Utilitas adalah material abrasi rendah dengan benturan rendah.
  • Penampang dangkal pada bucket Tugas Utilitas mempermudah pengosongan material yang lengket seperti tanah lempung atau tanah liat.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Utilitas langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Utilitas 900 mm (36 in): 571-2849

Lebar 36 in 900 mm
Kapasitas 0,69 yd³ 0,53 m³
Berat 910 lb 413 kg
Antarmuka Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Utilitas 900 mm (36 in): 571-2849 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Utilitas

Bucket Tugas Utilitas

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Utilitas 900 mm (36 in): 571-2849

Lihat Penawaran Lainnya