1000 mm (40 in), 102 L (3,6 ft3), Pin On

1000 mm (40 in), 102 L (3,6 ft3), Pin On Bucket Pembersih Parit - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
40 in
1000 mm
Bobot
172.4 lb
78.19 kg
Radius Tip
18.9 in
481 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Bucket yang fleksibel untuk aplikasi seperti membersihkan parit lebar, memuat material, membuat kemiringan, menata lereng, dan sebagainya.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan pemuatan bucket.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 1000 mm (40 in), 102 L (3,6 ft3), Pin On

Lebar 40 in 1000 mm
Bobot 172.4 lb 78.19 kg
Radius Tip 18.9 in 481 mm
Kapasitas 3.6 yd³ 101.9 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1000 mm (40 in), 102 L (3,6 ft3), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.