Bucket Tugas Berat 1350 mm (55 in): 528-4565

Tugas Berat Bucket Tugas Berat 1350 mm (55 in): 528-4565

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
55 in
1350 mm
Kapasitas
2,14 yd³
1,64 m³
Berat
3466 lb
991 kg

Ikhtisar

Bucket Cat® lebih dari sekadar opsi penambahan. Bucket ini adalah ekstensi dari alat berat Cat Anda. Setiap bucket diseimbangkan secara sempurna dengan excavator kami, sehingga Anda dapat menangani beban yang menumpuk tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar atau kesehatan alat berat. Kami membuatnya agar mengisi muatan lebih cepat, mempertahankan muatan, dan sesuai dengan tugas Anda. Tidak semua attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui attachment spesifik di kawasan Anda.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Berat 1350 mm (55 in): 528-4565

Lebar 55 in 1350 mm
Kapasitas 2,14 yd³ 1,64 m³
Berat 3466 lb 991 kg
Antarmuka Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor J350 J350
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Berat 1350 mm (55 in): 528-4565 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Berat

Bucket Tugas Berat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Berat 1350 mm (55 in): 528-4565

Lihat Penawaran Lainnya