370 mm (15 in)

Bucket Penggalian - Mini Excavator 370 mm (15 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
14.6 in
370 mm
Kapasitas
0.8 yd³
23 l
Bobot
57.3 lb
26 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Desain yang Dioptimalkan

Desain yang Dioptimalkan

Desain yang dioptimalkan menghadirkan daya dobrak maksimum bersama dengan lebar dan kapasitas yang diinginkan.
Strip Keausan Belakang

Strip Keausan Belakang

Strip keausan belakang membantu meningkatkan masa pakai bucket dengan melindungi pelapis bucket dan menyediakan lebih banyak material keausan.
Tata Letak Gigi yang Optimal

Tata Letak Gigi yang Optimal

Pemosisian gigi dengan desain baru yang optimal memberikan perlindungan di pinggiran dasar, sisi sudut pemotong, serta pelat samping.
Desain Baru Gigi Dibautkan

Desain Baru Gigi Dibautkan

Dua baut per gigi untuk pemosisian dan pemasangan di pinggiran dasar yang optimal. Dua penguat di strap atas menahan tekukan saat menerima daya dobrak dan melindungi baut penguncian dari keausan dan pemotongan.

Spesifikasi Produk untuk 370 mm (15 in)

Lebar 14.6 in 370 mm
Kapasitas 0.8 yd³ 23 l
Bobot 57.3 lb 26 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.4 in 10 mm
Radius Tip 17.8 in 453 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 370 mm (15 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 370 mm (15 in)

Lihat Penawaran Lainnya