610 mm (24 in), Pin-On

610 mm (24 in), Pin-On Bucket Tugas Berat - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
24 in
610 mm
Kapasitas
9.5 ft³
270 l
Bobot
496 lb
225 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Bucket Tugas Berat Cat® sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan. Ideal untuk pembuatan parit utilitas, penggalian footing, pengurukan, dan penggalian umum dalam aplikasi konstruksi, pembuatan lanskap, dan utilitas.
Cat

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan kemampuan pemuatan bucket.
Cat

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 610 mm (24 in), Pin-On

Lebar 24 in 610 mm
Kapasitas 9.5 ft³ 270 l
Bobot 496 lb 225 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 43.6 in 1108 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 610 mm (24 in), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 610 mm (24 in), Pin-On

Lihat Penawaran Lainnya