Bucket Tugas Berat 1600 mm (63 in.): 566-2008

Tugas Berat Bucket Tugas Berat 1600 mm (63 in.): 566-2008

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
63 in
1600 mm
Kapasitas
2.35 yd³
1.80 m³
Berat
3109 lb
1410 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang singkat. Bentuk bucket dan sidebar menjaga sebagian besar material berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik daripada pelat engsel yang dilas
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama di area keausan berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi pada bucket yang paling banyak mengenai material dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Dapatkan produksi yang lebih tinggi dalam aplikasi berat, penetrasi yang lebih mudah ke tumpukan, dan waktu siklus yang lebih cepat dengan GET Cat® Advansys
  • Pasang dan lepaskan tip lebih cepat daripada sebelumnya dengan sistem GET Advansys tanpa menggunakan palu
  • Pastikan tip dan adaptor terpasang pas dan kencang, dengan hanya menggunakan peralatan manual dasar, dengan retensi CapSure
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda. Tip bucket tersedia dalam berbagai opsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Kinerja Pin Grabber. Bucket Kinerja Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator bertrack 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator bertrack dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Cat

Tugas Berat – Solusi Penggalian di Mana Saja

  • Untuk situasi dengan kondisi aplikasi yang mungkin berubah, bucket Tugas Berat adalah pilihan paling praktis untuk pengoperasian Anda, dengan lebar mulai dari 450-2150 mm (18-85 in.). Fleksibilitasnya di semua jenis aplikasi menjadikannya sebagai bucket excavator yang paling populer untuk dipilih dengan masa pakai tip berkisar dari 400 hingga 800 jam.
  • Bucket Tugas Berat paling cocok digunakan dalam berbagai kondisi benturan dan abrasi, termasuk tanah campuran, lempung, dan batu.
  • Pelat keausan di bagian bawah bucket Tugas Berat mencapai 20-40 persen lebih tebal daripada pelat keausan di bucket Tugas Umum.
  • Pelat keausan sampingnya mencapai 17-25 persen lebih tebal daripada pelat keausan samping di bucket Tugas Umum
  • Bucket Tugas Berat untuk excavator sedang hingga besar bisa mendapatkan penambahan ketebalan Side Bar hingga 14-17 persen.
  • Seimbangkan daya dan efisiensi dengan Power Bucket Tugas Berat. Power Bucket paling cocok digunakan dalam aplikasi yang mementingkan daya dobrak dan waktu siklus.
  • Gali lebih dalam ke material tipe batu dengan tepi spade. Tepi spade membantu Anda menggali lebih dalam ke material berukuran besar ini dan kemudian memuatkannya ke bucket.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Berat langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Berat 1600 mm (63 in.): 566-2008

Lebar 63 in 1600 mm
Kapasitas 2.35 yd³ 1.80 m³
Berat 3109 lb 1410 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 6 6
Ukuran Adaptor Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Berat 1600 mm (63 in.): 566-2008 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Berat

325F CR menggunakan Bucket Tugas Berat

320F dengan Bucket Tugas Berat

323 menggali dengan Bucket Tugas Berat

330 GC menggunakan Bucket Tugas Berat

336 GC memasukan muatan ke 772G

Bucket Tugas Berat
325F CR menggunakan Bucket Tugas Berat
320F dengan Bucket Tugas Berat
323 menggali dengan Bucket Tugas Berat
330 GC menggunakan Bucket Tugas Berat
336 GC memasukan muatan ke 772G

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Berat 1600 mm (63 in.): 566-2008

Lihat Penawaran Lainnya