1500 mm (59 in), 350 L (12,4 ft3), Pin-On

1500 mm (59 in), 350 L (12,4 ft3), Pin-On Bucket Pembersih Parit - Mini Excavator

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
59.1 in
1500 mm
Kapasitas
12.4 ft³
350 l
Bobot
416.7 lb
189 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Bucket yang fleksibel untuk aplikasi seperti membersihkan parit lebar, memuat material, membuat kemiringan, menata lereng, dan sebagainya.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan pemuatan bucket.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 1500 mm (59 in), 350 L (12,4 ft3), Pin-On

Lebar 59.1 in 1500 mm
Kapasitas 12.4 ft³ 350 l
Bobot 416.7 lb 189 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 26 in 661 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1500 mm (59 in), 350 L (12,4 ft3), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.