Bucket Tugas Sulit 2500 mm (95 in): 519-5461

Tugas Sangat Berat Bucket Tugas Sulit 2500 mm (95 in): 519-5461

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
95 in
2500 mm
Kapasitas
7,85 yd³
6 m³
Berat
2000 lb
907 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

  • Anda akan mendapatkan produktivitas maksimal jika alat berat Cat dipadukan dengan bucket Cat, yang kami desain untuk mengoptimalkan daya dobrak dan daya alat berat.
  • Profil selubung radius ganda meningkatkan aliran material ke bucket. Jarak bebas heel tambahan memastikan bagian bawah bucket tidak menyeret, sehingga mengurangi biaya perawatan.
  • Konsumsi bahan bakar mencapai puncaknya selama penggalian. Bucket Cat didesain untuk memotong material dengan cepat untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi alat berat.
  • Memuat lebih banyak material dalam waktu yang lebih singkat. Bentuk bucket dan sidebar memastikan sebagian besar material tetap berada di dalam bucket untuk setiap pemuatan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

  • Anda dapat mengandalkan integritas struktural bucket Anda selama jangka waktu lama. Pelat engsel terintegrasi membantu mendistribusikan daya lebih baik dibandingkan pelat engsel yang dilas.
  • Bucket Cat diproduksi dengan kekuatan tinggi, baja anti-abrasi, terutama pada komponen keausan yang berlebih.
  • Lindungi area keausan tinggi pada bucket yang paling banyak mengenai material dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Dapatkan produksi yang lebih tinggi dalam aplikasi berat, penetrasi yang lebih mudah ke tumpukan, dan waktu siklus yang lebih cepat dengan GET Cat® Advansys
  • Pasang dan lepaskan tip lebih cepat daripada sebelumnya dengan sistem GET Advansys tanpa palu
  • Pastikan tip dan adaptor terpasang pas dan kencang, dengan hanya menggunakan peralatan manual dasar, dengan retensi CapSure
  • Kurangi biaya perawatan dengan memilih GET yang tepat untuk kombinasi aplikasi dan bucket Anda. Tersedia berbagai opsi pada tip bucket untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

Fleksibilitas dan Kenyamanan dengan Coupler

  • Mengelola beberapa bucket dan attachment lainnya untuk sebuah armada lebih mudah dilakukan dengan sistem coupler. Coupler memungkinkan alat berat dengan ukuran yang sama untuk berbagi dan attachment dapat diganti dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Bucket yang dapat dipasang menggunakan pin langsung ke alat berat juga kompatibel dengan Pin Grabber Coupler Cat®, kecuali bucket Performance Pin Grabber. Bucket Performance Pin Grabber memiliki pin berceruk yang mengoptimalkan daya dobrak, sehingga waktu siklus menjadi lebih cepat untuk bucket saat digunakan dengan Pin Grabber Coupler Cat.
  • Pin Grabber Coupler Cat juga memberi operator kemampuan untuk mengambil bucket dalam posisi mundur untuk membersihkan dan meluruskan sudut dengan mudah.
  • Pastikan attachment Anda terpasang kencang dengan indikasi visual dan audio dari kait sekunder coupler, selalu dalam garis pandang operator.
  • Pin Grabber Coupler Cat kompatibel dengan excavator bertrack 311-352 dan semua excavator beroda. Trenching width coupler juga tersedia.
  • Attachment yang kompatibel dengan sistem Coupler Khusus CW menggunakan engsel quick coupler yang tetap. Coupler Khusus CW memiliki sistem penguncian jenis baji untuk memastikan attachment selalu terpasang kencang.
  • Coupler Khusus CW tersedia untuk semua excavator bertrack dan excavator beroda.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Connect yang Terintegrasi

  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari bucket lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di bucket tertentu.
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat Anda dari satu sumber. Bucket dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink® bersama peralatan yang berlangganan Product Link.
  • Amankan aset Anda. Bucket dengan pelacak aset mengirimkan peringatan jika bucket keluar dari batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.
Tugas Sulit – Solusi untuk Penggalian Dinamis

Tugas Sulit – Solusi untuk Penggalian Dinamis

  • Mempertahankan konsistensi produksi dalam aplikasi yang agresif dengan bucket Tugas Sulit. Bucket ini memiliki lebar mulai dari 600-2500 mm (24-98 in) dengan masa pakai tip mulai dari 200 hingga 400 jam.
  • Aplikasi utama untuk bucket Tugas Sulit mencakup pasir silika tinggi, basal, dan butiran granit.
  • Pelat keausan di bagian bawah bucket Tugas Sulit mencapai 17-38 persen lebih tebal daripada pelat keausan di bucket Tugas Berat.
  • Seimbangkan daya dan efisiensi dengan Power Bucket Tugas Berat. Power Bucket paling cocok digunakan dalam aplikasi yang mementingkan daya dobrak dan waktu siklus.
  • Gali lebih dalam ke material tipe batu dengan pinggiran spade. Pinggiran spade membantu Anda menggali lebih dalam ke material berukuran besar ini dan kemudian memuatkannya ke bucket.
  • Anda dapat memasang bucket Tugas Sulit langsung ke alat berat menggunakan pin atau menggunakannya dengan Pin Grabber Coupler Cat atau Coupler Khusus CW.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Sulit 2500 mm (95 in): 519-5461

Lebar 95 in 2500 mm
Kapasitas 7,85 yd³ 6 m³
Berat 2000 lb 907 kg
Antarmuka Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Penggunaan sebagai Pin-On atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor K90 K90
Tipe Pinggiran Spade Spade

Lihat bagaimana Bucket Tugas Sulit 2500 mm (95 in): 519-5461 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Sulit

Bucket Tugas Sulit

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Sulit 2500 mm (95 in): 519-5461

Lihat Penawaran Lainnya