Bucket Tugas Sulit 1050 mm (42 in.): 550-9227

Tugas Sangat Berat Bucket Tugas Sulit 1050 mm (42 in.): 550-9227

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
42 in
1050 mm
Kapasitas
0.85 yd³
0.65 m³
Berat
1300 lb
590 kg

Ikhtisar

Bucket Cat® lebih dari sekadar opsi penambahan. Bucket ini adalah ekstensi dari alat berat Cat Anda. Setiap bucket diseimbangkan secara sempurna dengan excavator kami sehingga Anda dapat menangani beban yang menumpuk tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar atau kesehatan alat berat. Kami membuatnya agar mengisi muatan lebih cepat, mempertahankan muatan, dan sesuai dengan tugas Anda.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Sulit 1050 mm (42 in.): 550-9227

Lebar 42 in 1050 mm
Kapasitas 0.85 yd³ 0.65 m³
Berat 1300 lb 590 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Sulit 1050 mm (42 in.): 550-9227 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Tugas Sulit

374F memasukkan muatan ke truk artikulasi dengan Bucket Tugas Sulit

390F memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Excavator Besar 336 memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Bucket Tugas Sulit
374F memasukkan muatan ke truk artikulasi dengan Bucket Tugas Sulit
390F memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit
Excavator Besar 336 memasukkan batu ke truk dengan Bucket Tugas Sulit

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Tugas Sulit 1050 mm (42 in.): 550-9227

Lihat Penawaran Lainnya